Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KLV-12UPP-F |
KLV-12UPS-SF |
KLV-24UPP-F |
KLV-24UPS-F |
KLV-24UPS-SF |
KLV-36UPM-F |
KLV-36UPP-F |
KLV-36UPS-F |
KLV-36UPS-SF |
KLV-48UPM-F |
KLV-48UPP-F |
KLV-48UPS-F |
KLV-48UPS-SF |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Höhe (mm) | RAL-Nummer | Mit Montageplatte | Einbautiefe (mm) | Anzahl der Reihen | Art des Deckels | Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten | Befestigungsmaß (standardisiert) | Mit Anschlussleisten | EMV-Ausführung | Anbaumöglichkeit | Innentiefe (mm) | DIN-Schiene | Werkstoff des Gehäuses | Werkstoff | Breite in Teilungseinheiten | Max. Anzahl der Doppeladern (DA) | Art der Schließung | Transparenter Deckel/Tür | Mit Schloss | DIN-kompatibel | 110-kompatibel | LSA | Deckelausführung | SID | Schutzart (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 340 | 9016 | falsch | 88 | 1 | Tür | - | - | - | wahr | wahr | 75 | wahr | Kunststoff | - | 12 | - | Sonstige | falsch | falsch | - | - | - | mit Ausschnitt | - | - | |||
170.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 340 | 9016 | falsch | 88 | 1 | Tür | - | - | - | wahr | wahr | 75 | wahr | Kunststoff | - | 12 | - | Sonstige | falsch | falsch | - | - | - | mit Ausschnitt | - | - | |||
220.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 465 | 9016 | falsch | 88 | 2 | Tür | - | - | - | wahr | wahr | 75 | wahr | Kunststoff | - | 12 | - | Sonstige | falsch | falsch | - | - | - | mit Ausschnitt | - | - | |||
208.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 465 | 9016 | falsch | 88 | 2 | Tür | - | - | - | wahr | wahr | 75 | wahr | Kunststoff | - | 12 | - | Sonstige | falsch | falsch | - | - | - | mit Ausschnitt | - | - | |||
221.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 465 | 9016 | falsch | 88 | 2 | Tür | - | - | - | wahr | wahr | 75 | wahr | Kunststoff | - | 12 | - | Sonstige | falsch | falsch | - | - | - | mit Ausschnitt | - | - | |||
460.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Verteilerkasten | 590 | - | - | - | - | - | 0 | Sonstige | falsch | - | - | - | - | - | Stahlblech/Kunststoff | - | 12 | - | - | - | wahr | wahr | falsch | - | falsch | Sonstige | |||
256.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 590 | 9016 | falsch | 88 | 3 | Tür | - | - | - | wahr | wahr | 75 | wahr | Kunststoff | - | 12 | - | Sonstige | falsch | falsch | - | - | - | mit Ausschnitt | - | - | |||
243.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 590 | 9016 | falsch | 88 | 3 | Tür | - | - | - | wahr | wahr | 75 | wahr | Kunststoff | - | 12 | - | Sonstige | falsch | falsch | - | - | - | mit Ausschnitt | - | - | |||
261.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 590 | 9016 | falsch | 88 | 3 | Tür | - | - | - | wahr | wahr | 75 | wahr | Kunststoff | - | 12 | - | Sonstige | falsch | falsch | - | - | - | mit Ausschnitt | - | - | |||
496.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | Verteilerkasten | 715 | - | - | - | - | - | 0 | Sonstige | falsch | - | - | - | - | - | Stahlblech/Kunststoff | - | 12 | - | - | - | wahr | wahr | falsch | - | falsch | Sonstige | |||
370.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 715 | 9016 | falsch | 88 | 4 | Tür | - | - | - | wahr | wahr | 75 | wahr | Kunststoff | - | 12 | - | Sonstige | falsch | falsch | - | - | - | mit Ausschnitt | - | - | |||
351.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 715 | 9016 | falsch | 88 | 4 | Tür | - | - | - | wahr | wahr | 75 | wahr | Kunststoff | - | 12 | - | Sonstige | falsch | falsch | - | - | - | mit Ausschnitt | - | - | |||
386.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 715 | 9016 | falsch | 88 | 4 | Tür | - | - | - | wahr | wahr | 75 | wahr | Kunststoff | - | 12 | - | Sonstige | falsch | falsch | - | - | - | mit Ausschnitt | - | - |
Loading...
Montageart | Unterputz | Farbe | Weiß | Breite(mm) | 360 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 100 | Schutzart (IP) | IP30 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Höhe(mm)
RAL-Nummer
Mit Montageplatte
Einbautiefe(mm)
Anzahl der Reihen
Art des Deckels
Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten
Befestigungsmaß (standardisiert)
Mit Anschlussleisten
EMV-Ausführung
Anbaumöglichkeit
Innentiefe(mm)
DIN-Schiene
Werkstoff des Gehäuses
Werkstoff
Breite in Teilungseinheiten
Max. Anzahl der Doppeladern (DA)
Art der Schließung
Transparenter Deckel/Tür
Mit Schloss
DIN-kompatibel
110-kompatibel
LSA
Deckelausführung
SID
Schutzart (NEMA)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften