Aufputz-Installationsverteiler mit Schwenkhebel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BPM-O-400/10-P

Teilenummer
BPM-O-400/10-P
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

849.61 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Aufputz Farbe Grau Breite(mm) 400
Höhe(mm) 1060 Tiefe(mm) 270 RAL-Nummer 7035
Mit Montageplatte falsch Einbautiefe(mm) 0 Anzahl der Reihen 7
Art des Deckels Tür EMV-Ausführung falsch Anbaumöglichkeit wahr
Innentiefe(mm) 265 DIN-Schiene falsch Werkstoff des Gehäuses Stahl
Breite in Teilungseinheiten 13 Art der Schließung Sonstige Schutzart (IP) IP55
Transparenter Deckel/Tür falsch Mit Schloss falsch Deckelausführung geschlossen

Sie befinden sich auf der Seite für Aufputz-Installationsverteiler mit Schwenkhebel, die Teilenummer ist BPM-O-400/10-P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BPM-O-400/10-P.

Technischer Support