Oberputz Flachverteiler komplett

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BF-O-3/72-A
BF-O-3/72-C
BF-O-4/96-A
BF-O-4/96-C
BF-O-5/120-A
BF-O-5/165-A
BF-O-6/144-C
BF-U-4/96-A
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageart Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Einbautiefe
(mm)
Anzahl der Reihen Innentiefe
(mm)
Breite in Teilungseinheiten

255.53 €

1 41 Arbeitstage Aufputz543600140140313124

685.54 €

1 11 Arbeitstage Aufputz543600140140313124

300.83 €

1 7 Arbeitstage Aufputz543750140140413124

749.68 €

1 4 Arbeitstage Aufputz543750140140413124

330.99 €

1 10 Arbeitstage Aufputz543900140140513124

416.76 €

1 8 Arbeitstage Aufputz705900140140513133

931.66 €

1 22 Arbeitstage Aufputz5431050140140613124

291.36 €

1 23 Arbeitstage Unterputz588770136127412724

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Weiß RAL-Nummer 9016 Mit Montageplatte falsch
Art des Deckels Tür EMV-Ausführung falsch Anbaumöglichkeit falsch
DIN-Schiene wahr Werkstoff des Gehäuses Stahl Art der Schließung Sonstige
Schutzart (IP) IP30 Transparenter Deckel/Tür falsch Mit Schloss falsch
Deckelausführung geschlossen

Technischer Support