Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
IKA-1/4-OT |
IKA-1/6-OT |
IKA-1/8-OT |
IKA-1/12-OT |
IKA-1/18-OT |
IKA-2/24-OT |
IKA-2/36-OT |
IKA-3/36-OT |
IKA-3/54-OT |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Anzahl der Reihen | Breite in Teilungseinheiten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | 166 | 231 | 110 | 1 | 4 | |||
33.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 202 | 231 | 110 | 1 | 6 | |||
38.81 € | 1 | 3 Arbeitstage | 238 | 231 | 115 | 1 | 8 | |||
51.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 310 | 246 | 145 | 1 | 12 | |||
72.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | 418 | 286 | 145 | 1 | 18 | |||
95.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | 310 | 436 | 145 | 2 | 12 | |||
119.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 418 | 436 | 145 | 2 | 18 | |||
128.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | 310 | 586 | 145 | 3 | 12 | |||
151.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 418 | 586 | 145 | 3 | 18 |
Loading...
Montageart | Aufputz | Farbe | Grau | RAL-Nummer | 7035 |
---|---|---|---|---|---|
Mit Montageplatte | falsch | Einbautiefe(mm) | 70 | Art des Deckels | Tür |
EMV-Ausführung | falsch | Anbaumöglichkeit | wahr | Innentiefe(mm) | 60 |
DIN-Schiene | wahr | Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff | Art der Schließung | Sonstige |
Schutzart (IP) | IP65 | Transparenter Deckel/Tür | wahr | Mit Schloss | falsch |
Deckelausführung | mit Ausschnitt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Anzahl der Reihen
Breite in Teilungseinheiten
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften