Flansch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

F3A-V

Teilenummer
F3A-V
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

41.04 €

1 29 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 150 Ausführung Sonstige Höhe(mm) 100
Tiefe(mm) 240 Oberflächenschutz Powder coating Vorprägungen falsch
Typ Gerade Gewindeart keine Werkstoff Stahl
Anzahl der Steckverbinderöffnungen 0 Schutzart (NEMA) Sonstige Geeignet für Gewindenenngröße metrisch/PG 0|0

Sie befinden sich auf der Seite für Flansch, die Teilenummer ist F3A-V.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F3A-V.

Technischer Support