SWD T-Connector Analogmodul IP69K, zwei konfigurierbare Temperatureingänge PT100 / PT1000 / NI1000, zwei E / A-Buchsen M12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EU2E-SWD-2PT

Teilenummer
EU2E-SWD-2PT
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

291.50 €

1 25 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work falsch Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich wahr Breite(mm) 98
Höhe(mm) 56.9 Tiefe(mm) 20.1 Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch
Anzahl der analogen Eingänge 2 Anzahl der analogen Ausgänge 0 Spannungsart der Versorgungsspannung Gleichstrom
Unterstützt Protokoll für LON falsch Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0 Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0 Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP falsch Unterstützt Protokoll für ASI falsch Unterstützt Protokoll für PROFIBUS falsch
Unterstützt Protokoll für CAN falsch Unterstützt Protokoll für INTERBUS falsch Unterstützt Protokoll für KNX falsch
Unterstützt Protokoll für MODBUS falsch Unterstützt Protokoll für Data-Highway falsch Unterstützt Protokoll für DeviceNet falsch
Unterstützt Protokoll für SUCONET falsch Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme wahr Eingang, Strom falsch
Eingang, Spannung falsch Eingang, Widerstand falsch Eingang, Widerstandsthermometer wahr
Eingang, Thermoelement falsch Eingangssignal konfigurierbar wahr Ausgang, Strom falsch
Ausgang, Spannung falsch Ausgangssignal konfigurierbar falsch Auflösung der Analogeingänge(Bit) 12
Auflösung der Analogausgänge(Bit) 0 Ausführung des elektrischen Anschlusses Sonstige Tragschienenmontage möglich wahr
Explosionsschutz-Kategorie für Gas keine Explosionsschutz-Kategorie für Staub keine Systemkomponente wahr
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) falsch Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) falsch Schutzart (IP) IP69K
Unterstützt Protokoll für SERCOS falsch Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety falsch Kategorie nach EN 954-1 -
Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0 Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0 Fronteinbau möglich falsch
Rack-Montage möglich falsch Wand-/Direktmontage möglich wahr Funkstandard Bluetooth falsch
Funkstandard WLAN 802.11 falsch IO-Link Master falsch Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 keine
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety falsch Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP falsch Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA falsch Unterstützt Protokoll für PROFINET IO falsch Unterstützt Protokoll für PROFIsafe falsch
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch Versorgungsspannung bei AC 50 Hz(V) 0|0 Versorgungsspannung bei AC 60 Hz(V) 0|0
Versorgungsspannung bei DC(V) 0|0 Analoge Eingänge konfigurierbar wahr Analoge Ausgänge konfigurierbar falsch
Funkstandard GPRS falsch Funkstandard GSM falsch Funkstandard UMTS falsch
SIL gemäß IEC 61508 keine Schutzart (NEMA) -

Sie befinden sich auf der Seite für SWD T-Connector Analogmodul IP69K, zwei konfigurierbare Temperatureingänge PT100 / PT1000 / NI1000, zwei E / A-Buchsen M12, die Teilenummer ist EU2E-SWD-2PT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EU2E-SWD-2PT.

Technischer Support