Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
XN-322-4AIO-I |
XN-322-4AIO-U2 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eingang, Strom | Eingang, Spannung | Ausgang, Strom | Ausgang, Spannung | Analoge Ausgänge konfigurierbar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | wahr | falsch | wahr | falsch | wahr | |||
343.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | falsch | wahr | falsch | wahr | falsch |
Loading...
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | falsch | Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | falsch | Breite(mm) | 16.8 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 104.2 | Tiefe(mm) | 80.3 | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch |
Anzahl der analogen Eingänge | 2 | Anzahl der analogen Ausgänge | 2 | Spannungsart der Versorgungsspannung | Gleichstrom |
Unterstützt Protokoll für LON | falsch | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 1 |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP | falsch | Unterstützt Protokoll für ASI | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | falsch |
Unterstützt Protokoll für CAN | wahr | Unterstützt Protokoll für INTERBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für KNX | falsch |
Unterstützt Protokoll für MODBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für Data-Highway | falsch | Unterstützt Protokoll für DeviceNet | falsch |
Unterstützt Protokoll für SUCONET | falsch | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | falsch | Eingang, Widerstand | falsch |
Eingang, Widerstandsthermometer | falsch | Eingang, Thermoelement | falsch | Eingangssignal konfigurierbar | falsch |
Ausgangssignal konfigurierbar | falsch | Auflösung der Analogeingänge(Bit) | 16 | Auflösung der Analogausgänge(Bit) | 12 |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraub-/Federzuganschluss | Tragschienenmontage möglich | wahr | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | keine |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | keine | Systemkomponente | wahr | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | falsch |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | falsch | Schutzart (IP) | IP20 | Unterstützt Protokoll für SERCOS | falsch |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | falsch | Kategorie nach EN 954-1 | - | Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 | Fronteinbau möglich | falsch | Rack-Montage möglich | falsch |
Wand-/Direktmontage möglich | falsch | Funkstandard Bluetooth | falsch | Funkstandard WLAN 802.11 | falsch |
IO-Link Master | falsch | Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 | keine | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | falsch |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | falsch | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | falsch |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | falsch | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch |
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz(V) | 0|0 | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz(V) | 0|0 | Versorgungsspannung bei DC(V) | 18|30 |
Analoge Eingänge konfigurierbar | wahr | Funkstandard GPRS | falsch | Funkstandard GSM | falsch |
Funkstandard UMTS | falsch | SIL gemäß IEC 61508 | keine | Schutzart (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eingang, Strom
Eingang, Spannung
Ausgang, Strom
Ausgang, Spannung
Analoge Ausgänge konfigurierbar
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften