analoges Eingabemodul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XN-322-4AI-PTNI
XN-322-7AI-U2PT
XN-322-8AI-I
XN-322-10AI-TEKT
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der analogen Eingänge Anzahl der analogen Ausgänge Eingang, Strom Eingang, Spannung Eingang, Widerstand Eingang, Widerstandsthermometer Eingang, Thermoelement Ausgang, Spannung Analoge Ausgänge konfigurierbar

366.37 €

1 5 Arbeitstage 40falschfalschwahrwahrfalschfalschfalsch

345.39 €

1 4 Arbeitstage 71falschwahrfalschwahrfalschwahrwahr

327.22 €

1 4 Arbeitstage 80wahrfalschfalschfalschfalschfalschwahr

387.35 €

1 4 Arbeitstage 80falschfalschfalschwahrwahrfalschwahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work falsch Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich wahr Breite(mm) 16.8
Höhe(mm) 104.2 Tiefe(mm) 80.3 Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch
Spannungsart der Versorgungsspannung Gleichstrom Unterstützt Protokoll für LON falsch Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0 Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0 Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 1 Unterstützt Protokoll für TCP/IP falsch Unterstützt Protokoll für ASI falsch
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS falsch Unterstützt Protokoll für CAN falsch Unterstützt Protokoll für INTERBUS falsch
Unterstützt Protokoll für KNX falsch Unterstützt Protokoll für MODBUS falsch Unterstützt Protokoll für Data-Highway falsch
Unterstützt Protokoll für DeviceNet falsch Unterstützt Protokoll für SUCONET falsch Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme falsch
Eingangssignal konfigurierbar falsch Ausgang, Strom falsch Ausgangssignal konfigurierbar falsch
Auflösung der Analogeingänge(Bit) 16 Auflösung der Analogausgänge(Bit) 0 Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraub-/Federzuganschluss
Tragschienenmontage möglich wahr Explosionsschutz-Kategorie für Gas keine Explosionsschutz-Kategorie für Staub keine
Systemkomponente wahr Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) falsch Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) falsch
Schutzart (IP) IP20 Unterstützt Protokoll für SERCOS falsch Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety falsch
Kategorie nach EN 954-1 - Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0 Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0
Fronteinbau möglich falsch Rack-Montage möglich falsch Wand-/Direktmontage möglich falsch
Funkstandard Bluetooth falsch Funkstandard WLAN 802.11 falsch IO-Link Master falsch
Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 keine Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety falsch Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP falsch
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA falsch Unterstützt Protokoll für PROFINET IO falsch
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe falsch Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch Versorgungsspannung bei AC 50 Hz(V) 0|0
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz(V) 0|0 Versorgungsspannung bei DC(V) 18|30 Analoge Eingänge konfigurierbar wahr
Funkstandard GPRS falsch Funkstandard GSM falsch Funkstandard UMTS falsch
SIL gemäß IEC 61508 keine Schutzart (NEMA) -

Technischer Support