Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CIZE-02/01
Montageart | Sonstige | Ausführung | Basismodul | Anzahl der Eingänge | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Bussystem KNX | falsch | Bussystem Funkbus | wahr | Bussystem Powernet | falsch |
Busankopplung inklusive | wahr | Eingangsgröße Strom | falsch | Eingangsgröße Spannung | falsch |
Breite in Teilungseinheiten | 2 | Andere Bussysteme | xComfort | Bussystem LON | falsch |
Schutzart (IP) | IP20 | Mit LED-Anzeige | wahr | Bussystem KNX-Funk | falsch |
Min. Tiefe der Gerätedose(mm) | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Impulszähleingang, 2-fach, die Teilenummer ist CIZE-02/01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CIZE-02/01.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften