Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EU5E-SWD-4PT-2
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | falsch | Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | wahr | Breite(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 90 | Tiefe(mm) | 97 | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch |
Anzahl der analogen Eingänge | 4 | Anzahl der analogen Ausgänge | 0 | Spannungsart der Versorgungsspannung | Gleichstrom |
Unterstützt Protokoll für LON | falsch | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0 |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP | falsch | Unterstützt Protokoll für ASI | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | falsch |
Unterstützt Protokoll für CAN | falsch | Unterstützt Protokoll für INTERBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für KNX | falsch |
Unterstützt Protokoll für MODBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für Data-Highway | falsch | Unterstützt Protokoll für DeviceNet | falsch |
Unterstützt Protokoll für SUCONET | falsch | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | wahr | Eingang, Strom | falsch |
Eingang, Spannung | falsch | Eingang, Widerstand | falsch | Eingang, Widerstandsthermometer | wahr |
Eingang, Thermoelement | falsch | Eingangssignal konfigurierbar | falsch | Ausgang, Strom | falsch |
Ausgang, Spannung | falsch | Ausgangssignal konfigurierbar | falsch | Auflösung der Analogeingänge(Bit) | 12 |
Auflösung der Analogausgänge(Bit) | 0 | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Flachsteckverbindung | Tragschienenmontage möglich | wahr |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | keine | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | keine | Systemkomponente | wahr |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | falsch | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | falsch | Schutzart (IP) | IP20 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | falsch | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | falsch | Kategorie nach EN 954-1 | - |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 | Fronteinbau möglich | falsch |
Rack-Montage möglich | falsch | Wand-/Direktmontage möglich | wahr | Funkstandard Bluetooth | falsch |
Funkstandard WLAN 802.11 | falsch | IO-Link Master | falsch | Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 | keine |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | falsch | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | falsch | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | falsch |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz(V) | 0|0 | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz(V) | 0|0 |
Versorgungsspannung bei DC(V) | 0|0 | Analoge Eingänge konfigurierbar | wahr | Analoge Ausgänge konfigurierbar | wahr |
Funkstandard GPRS | falsch | Funkstandard GSM | falsch | Funkstandard UMTS | falsch |
SIL gemäß IEC 61508 | keine | Schutzart (NEMA) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für SWD-Ausgabemodul, die Teilenummer ist EU5E-SWD-4PT-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EU5E-SWD-4PT-2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften