DC-Motortreiber-Modul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XN-322-1DCD-B35

Teilenummer
XN-322-1DCD-B35
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

345.39 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work falsch Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich wahr Breite(mm) 16.8
Höhe(mm) 104.2 Tiefe(mm) 80.3 Anzahl der Eingänge 0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Spannungsart der Versorgungsspannung Gleichstrom Unterstützt Protokoll für LON falsch
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0 Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0 Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0 Mit optischer Schnittstelle falsch
Art der Eingangsspannung Gleichstrom Unterstützt Protokoll für TCP/IP falsch Unterstützt Protokoll für ASI falsch
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS falsch Unterstützt Protokoll für CAN falsch Unterstützt Protokoll für INTERBUS falsch
Unterstützt Protokoll für KNX falsch Unterstützt Protokoll für MODBUS falsch Unterstützt Protokoll für Data-Highway falsch
Unterstützt Protokoll für DeviceNet falsch Unterstützt Protokoll für SUCONET falsch Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme wahr
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden wahr Art des Digitalausgangs Sonstige Ausführung elektrischer Anschluss am Motorausgang Schraub-/Federzuganschluss
Anzahl der Motorausgänge 1 Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraub-/Federzuganschluss Tragschienenmontage möglich wahr
Mit Bremsausgang falsch Explosionsschutz-Kategorie für Gas keine Explosionsschutz-Kategorie für Staub keine
Bemessungsbetriebstrom des Motors(A) 3.5|3.5 Motorstrom Parametrierung vorhanden wahr Systemkomponente wahr
Mit thermischem Motorschutz wahr Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) falsch Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) falsch
Schutzart (IP) IP20 Unterstützt Protokoll für SERCOS falsch Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety falsch
Kategorie nach EN 954-1 - Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0 Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0
Fronteinbau möglich falsch Rack-Montage möglich falsch Wand-/Direktmontage möglich falsch
Funkstandard Bluetooth falsch Funkstandard WLAN 802.11 falsch IO-Link Master falsch
Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 keine Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety falsch Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP falsch
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA falsch Unterstützt Protokoll für PROFINET IO falsch
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe falsch Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch Versorgungsspannung bei AC 50 Hz(V) 0|0
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz(V) 0|0 Versorgungsspannung bei DC(V) 18|30 Zulässige Spannung am Ausgang(V) 12|30
Zulässige Spannung am Eingang(V) 0|0 Art der Ausgangsspannung Gleichstrom Funkstandard GPRS falsch
Funkstandard GSM falsch Funkstandard UMTS falsch SIL gemäß IEC 61508 keine
Schutzart (NEMA) -

Sie befinden sich auf der Seite für DC-Motortreiber-Modul, die Teilenummer ist XN-322-1DCD-B35.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XN-322-1DCD-B35.

Technischer Support