Leistungsschalter, 4p, 100A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NZMB1-4-A20
NZMB1-4-A25
NZMB1-4-A32
NZMB1-4-A40
NZMB1-4-A50
NZMB1-4-A63
NZMB1-4-A80
NZMB1-4-A100
NZMB1-4-A125
NZMB1-4-A160
NZMB1-A20
NZMB1-A20-NA
NZMB1-A25
NZMB1-A32
NZMB1-A32-NA
NZMB1-A40
NZMB1-A40-NA
NZMB1-A50
NZMB1-A50-NA
NZMB1-A63
NZMB1-A63-NA
NZMB1-A80
NZMB1-A80-NA
NZMB1-A100
NZMB1-A100-NA
NZMB1-A125
NZMB1-A125-NA
NZMB1-A160
NZMB1-AF20-NA
NZMB1-AF25-NA
NZMB1-AF30-NA
NZMB1-AF35-NA
NZMB1-AF40-NA
NZMB1-AF50-NA
NZMB1-AF60-NA
NZMB1-AF80-NA
NZMB1-AF100-NA
NZMB1-AF125-NA
NZMB1-M50
NZMB1-M100
NZMB1-S1,​2-CNA
NZMB1-S2-CNA
NZMB1-S3-CNA
NZMB1-S40
NZMB1-S50
NZMB1-S63
NZMB1-S80
NZMB1-S100
NZMB2-4-A125
NZMB2-4-A160
NZMB2-4-A200
NZMB2-4-A250
NZMB2-4-A300
NZMB2-A25-NA
NZMB2-A32-NA
NZMB2-A40-NA
NZMB2-A50-NA
NZMB2-A63-NA
NZMB2-A80-NA
NZMB2-A100-NA
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC
(kA)
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz
(kA)
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers
(A)
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Bemessungsspannung
(V)
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
(kW)
Mit integriertem Hilfsschalter Bemessungsdauerstrom Iu
(A)
Mit integriertem Unterspannungsauslöser Polzahl Bemessungsbetriebsspannung
(V)
Überlastauslöser Stromeinstellung
(A)
Mit thermischem Schutz Position des Anschlusses für Hauptstromkreis Motorantrieb integriert Anschlussart Hauptstromkreis Ausführung des Betätigungselements Mit Ausgelöstmelder Auslösetechnik Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V
(kW)
Geeignet für Hutschienenmontage Integrierter Erdschlussschutz Motorantrieb optional Phasenausfallempfindlich Mit Unterspannungsauslöser Gerätebauart Hutschienenmontage optional Komplettgerät mit Schutzeinheit Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers
(A)

420.20 €

1 4 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--20-4-15|20-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr350|350

419.63 €

1 6 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--25-4-20|25-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr350|350

419.15 €

1 4 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--32-4-25|32-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr350|350

419.15 €

1 4 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--40-4-32|40-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr8|10

419.15 €

1 4 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--50-4-40|50-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr6|10

419.15 €

1 5 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--63-4-50|63-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr6|10

463.52 €

1 4 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--80-4-63|80-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr6|10

537.98 €

1 4 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--100-4-80|100-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr6|10

892.61 €

1 4 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--125-4-100|125-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr6|10

1,024.18 €

1 4 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--160-4-125|160-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr1280|1280

314.67 €

1 4 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--20-3-15|20-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr350|350

395.77 €

1 71 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--20-3-15|20-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr350|350

314.26 €

1 4 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--25-3-20|25-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr350|350

313.93 €

1 4 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--32-3-25|32-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr350|350

395.02 €

1 48 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--32-3-25|32-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr350|350

313.93 €

1 4 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--40-3-32|40-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr320|400

395.02 €

1 13 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--40-3-32|40-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr320|400

313.93 €

1 4 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--50-3-40|50-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr300|500

395.02 €

1 4 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--50-3-40|50-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr300|500

313.93 €

1 4 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--63-3-50|63-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr380|630

395.02 €

1 7 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--63-3-50|63-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr380|630

344.11 €

1 9 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--80-3-63|80-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr480|800

449.72 €

1 4 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--80-3-63|80-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr480|800

397.87 €

1 10 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--100-3-80|100-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr600|1000

508.20 €

1 4 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--100-3-80|100-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr600|1000

669.49 €

1 4 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--125-3-100|125-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr750|1250

853.40 €

1 16 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--125-3-100|125-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr750|1250

760.57 €

1 14 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--160-3-125|160-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr960|1600

395.77 €

1 4 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--20-3-20|20-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr350|350

395.36 €

1 6 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--25-3-25|25-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr350|350

396.28 €

1 4 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--30-3-30|30-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr350|350

395.02 €

1 4 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--35-3-35|35-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr320|400

395.02 €

1 4 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--40-3-40|40-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr320|400

395.02 €

1 6 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--50-3-50|50-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr300|500

395.02 €

1 7 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--60-3-60|60-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr380|630

449.72 €

1 4 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--80-3-80|80-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr480|800

508.20 €

1 4 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--100-3-100|100-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr600|1000

853.40 €

1 4 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--125-3-125|125-vornefalschRahmenklemmeKipphebelfalsch--falschfalschfalsch-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr750|1250

330.96 €

1 43 Arbeitstage -25----9014588-22falsch50falsch3440|44040|50wahr--SonstigeKipphebel-thermomagnetisch15---wahr-Einbaugerät Festeinbautechnik--400|700

430.89 €

1 4 Arbeitstage -25----9014588-55falsch100falsch3440|44080|100wahr--SonstigeKipphebel-thermomagnetisch30---wahr-Einbaugerät Festeinbautechnik--800|1250

394.81 €

1 25 Arbeitstage -25----90165.588-0.37falsch1.2falsch3440|4400|0falsch--SonstigeKipphebel-magnetisch0.18---falsch-Einbaugerät Festeinbautechnik--7|12

394.81 €

1 21 Arbeitstage -25----90165.588-0.75falsch2falsch3440|4400|0falsch--SonstigeKipphebel-magnetisch0.37---falsch-Einbaugerät Festeinbautechnik--6|11

394.81 €

1 25 Arbeitstage -25----90165.588-1.1falsch3falsch3440|4400|0falsch--SonstigeKipphebel-magnetisch0.55---falsch-Einbaugerät Festeinbautechnik--6|11

313.93 €

1 4 Arbeitstage -25----9014588-18.5falsch40falsch3440|4400|0falsch--SonstigeKipphebel-magnetisch11---falsch-Einbaugerät Festeinbautechnik--8|14

313.93 €

1 4 Arbeitstage -25----9014588-22falsch50falsch3440|4400|0falsch--SonstigeKipphebel-magnetisch15---falsch-Einbaugerät Festeinbautechnik--8|14

313.93 €

1 4 Arbeitstage -25----9014588-30falsch63falsch3440|4400|0falsch--SonstigeKipphebel-magnetisch18.5---falsch-Einbaugerät Festeinbautechnik--8|14

344.11 €

1 6 Arbeitstage -25----9014588-45falsch80falsch3440|4400|0falsch--SonstigeKipphebel-magnetisch22---falsch-Einbaugerät Festeinbautechnik--8|12.5

397.87 €

1 5 Arbeitstage -25----9014588-45falsch100falsch3440|4400|0falsch--SonstigeKipphebel-magnetisch30---falsch-Einbaugerät Festeinbautechnik--8|14

913.08 €

1 4 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--125-4-100|125-vornefalschSchraubverbindungKipphebelfalsch--falschfalschwahr-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr6|10

1,127.07 €

1 4 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--160-4-125|160-vornefalschSchraubverbindungKipphebelfalsch--falschfalschwahr-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr6|10

1,352.38 €

1 23 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--200-4-160|200-vornefalschSchraubverbindungKipphebelfalsch--falschfalschwahr-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr6|10

1,556.33 €

1 5 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--250-4-200|250-vornefalschSchraubverbindungKipphebelfalsch--falschfalschwahr-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr6|10

1,817.52 €

1 4 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--300-4-240|300-vornefalschSchraubverbindungKipphebelfalsch--falschfalschwahr-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr5|8.3

483.35 €

1 43 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--25-3-20|25-vornefalschSchraubverbindungKipphebelfalsch--falschfalschwahr-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr350|350

482.07 €

1 28 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--32-3-25|32-vornefalschSchraubverbindungKipphebelfalsch--falschfalschwahr-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr350|350

481.74 €

1 4 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--40-3-32|40-vornefalschSchraubverbindungKipphebelfalsch--falschfalschwahr-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr320|400

481.74 €

1 44 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--50-3-40|50-vornefalschSchraubverbindungKipphebelfalsch--falschfalschwahr-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr300|500

481.74 €

1 5 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--63-3-50|63-vornefalschSchraubverbindungKipphebelfalsch--falschfalschwahr-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr380|630

505.26 €

1 4 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--80-3-63|80-vornefalschSchraubverbindungKipphebelfalsch--falschfalschwahr-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr480|800

546.67 €

1 4 Arbeitstage 0-02500|0---440|440--100-3-80|100-vornefalschSchraubverbindungKipphebelfalsch--falschfalschwahr-falschEinbaugerät Festeinbautechnikwahrwahr600|1000

Loading...

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP20

Technischer Support