Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XNH00-1-A160
Kabeleinführung | Sonstige | Bemessungsdauerstrom Iu(A) | 160 | Polzahl | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq(kA) | 120 | Schutzart (IP), frontseitig | Sonstige | Geeignet für Sicherungseinsätze | NH00 |
Motorantrieb integriert | falsch | Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubverbindung | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | falsch |
Ausführung des Betätigungselements | Deckelgriff | Ausführung als Hauptschalter | falsch | Ausführung als Sicherheitsschalter | falsch |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V(kW) | 0 | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw(kA) | 7 | Geeignet für Bodenbefestigung | wahr |
Geeignet für Frontbefestigung | falsch | Geeignet für Sammelschienenaufbau | falsch | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC(V) | 690 |
Mit Sicherungsüberwachung | falsch | Motorantrieb optional | falsch | Position des Betätigungselements | vorne |
Mit Steckverbindern bestückt | falsch |
Sie befinden sich auf der Seite für NH-Trenner 1P Flachanschluss M8 max. 95 mm²; Montageplatte; NH000 & NH00, die Teilenummer ist XNH00-1-A160.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XNH00-1-A160.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften