NH-Trenner 1P Flachanschluss M8 max. 95 mm²; Sammelschiene 60 mm; NH000 & NH00

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XNH00-1-S160

Teilenummer
XNH00-1-S160
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

70.50 €

1 42 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabeleinführung Sonstige Bemessungsdauerstrom Iu(A) 160 Polzahl 1
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq(kA) 120 Schutzart (IP), frontseitig Sonstige Geeignet für Sicherungseinsätze NH00
Motorantrieb integriert falsch Anschlussart Hauptstromkreis Schraubverbindung Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung falsch
Ausführung des Betätigungselements Deckelgriff Ausführung als Hauptschalter falsch Ausführung als Sicherheitsschalter falsch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V(kW) 0 Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw(kA) 7 Geeignet für Bodenbefestigung falsch
Geeignet für Frontbefestigung falsch Geeignet für Sammelschienenaufbau wahr Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC(V) 690
Mit Sicherungsüberwachung falsch Motorantrieb optional falsch Position des Betätigungselements vorne
Mit Steckverbindern bestückt falsch

Sie befinden sich auf der Seite für NH-Trenner 1P Flachanschluss M8 max. 95 mm²; Sammelschiene 60 mm; NH000 & NH00, die Teilenummer ist XNH00-1-S160.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XNH00-1-S160.

Technischer Support