Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
Z-S/3S |
Z-S/3S1O |
Z-S/SSOO |
Z-SW/S |
Z-SW/SO |
Z-SW/SS |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Einbautiefe (mm) | Bemessungsspannung (V) | Kurzschlussfestigkeit (Icw) (kA) | Bemessungsschaltvermögen (kA) | Min. Bemessungsspannung (V) | Anzahl der Kontakte als Öffner | Anzahl der Kontakte als Schließer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.23 € | 12 | 8 Arbeitstage | 80 | 230 | 10 | 20 | 0 | 0 | 3 | |||
72.59 € | 12 | 4 Arbeitstage | 80 | 230 | 10 | 20 | 0 | 1 | 3 | |||
72.59 € | 12 | 4 Arbeitstage | 80 | 230 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2 | |||
23.07 € | 2 | 4 Arbeitstage | 60 | 250 | 0 | 0 | 230 | 0 | 1 | |||
36.65 € | 2 | 35 Arbeitstage | 60 | 250 | 0 | 0 | 230 | 1 | 1 | |||
36.36 € | 2 | 4 Arbeitstage | 60 | 250 | 0 | 0 | 230 | 0 | 2 |
Loading...
Spannungsart | Wechselstrom | Schaltfunktion | Steuerschalter | Mit Signallampe | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Bemessungsstrom(A) | 16 | Max. Lampenleistung(W) | 0 | Polzahl | 0 |
Leuchtmittelbestückung | Sonstige | Breite in Teilungseinheiten | 1 | Farbe der Kalotte | Sonstige |
Lampensockel | Sonstige | Zwangstrennung (nach DIN VDE 0113) | falsch | Schutzart (IP) | IP40 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Einbautiefe(mm)
Bemessungsspannung(V)
Kurzschlussfestigkeit (Icw)(kA)
Bemessungsschaltvermögen(kA)
Min. Bemessungsspannung(V)
Anzahl der Kontakte als Öffner
Anzahl der Kontakte als Schließer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften