Leistungsschalter, 3p, 1,2A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NZMN1-S1,2-CNA

Teilenummer
NZMN1-S1,​2-CNA
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

453.89 €

1 25 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC(kA) 50 Breite(mm) 90 Höhe(mm) 165.5
Tiefe(mm) 88 Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW) 0.37 Mit integriertem Hilfsschalter falsch
Bemessungsdauerstrom Iu(A) 1.2 Mit integriertem Unterspannungsauslöser falsch Polzahl 3
Bemessungsbetriebsspannung(V) 690|690 Überlastauslöser Stromeinstellung(A) 0|0 Schutzart (IP) IP20
Mit thermischem Schutz falsch Anschlussart Hauptstromkreis Sonstige Ausführung des Betätigungselements Kipphebel
Auslösetechnik magnetisch Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V(kW) 0.18 Phasenausfallempfindlich falsch
Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A) 7|12

Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsschalter, 3p, 1,2A, die Teilenummer ist NZMN1-S1,2-CNA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NZMN1-S1,2-CNA.

Technischer Support