Leistungsschalter, 3p, 220A, Motorschutz, 1000V

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NZMH3-ME220-S1

Teilenummer
NZMH3-ME220-S1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3,180.12 €

1 25 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC(kA) 150 Breite(mm) 140 Höhe(mm) 275
Tiefe(mm) 166 Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW) 110 Mit integriertem Hilfsschalter falsch
Bemessungsdauerstrom Iu(A) 220 Mit integriertem Unterspannungsauslöser falsch Polzahl 3
Bemessungsbetriebsspannung(V) 1000|1000 Überlastauslöser Stromeinstellung(A) 110|220 Schutzart (IP) IP20
Mit thermischem Schutz wahr Anschlussart Hauptstromkreis Schraubverbindung Ausführung des Betätigungselements Kipphebel
Auslösetechnik elektronisch Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V(kW) 55 Phasenausfallempfindlich wahr
Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A) 220|3080

Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsschalter, 3p, 220A, Motorschutz, 1000V, die Teilenummer ist NZMH3-ME220-S1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NZMH3-ME220-S1.

Technischer Support