Leistungsschalter, 3p, 1400A 1000V

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NZMH4-ME1400-S1

Teilenummer
NZMH4-ME1400-S1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11,199.98 €

1 37 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC(kA) 150 Breite(mm) 210 Höhe(mm) 207
Tiefe(mm) 401 Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW) 800 Mit integriertem Hilfsschalter falsch
Bemessungsdauerstrom Iu(A) 1400 Mit integriertem Unterspannungsauslöser falsch Polzahl 3
Bemessungsbetriebsspannung(V) 1000|1000 Überlastauslöser Stromeinstellung(A) 700|1400 Schutzart (IP) IP20
Mit thermischem Schutz wahr Anschlussart Hauptstromkreis Schraubverbindung Ausführung des Betätigungselements Kipphebel
Auslösetechnik elektronisch Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V(kW) 450 Phasenausfallempfindlich wahr
Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A) 1400|19600

Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsschalter, 3p, 1400A 1000V, die Teilenummer ist NZMH4-ME1400-S1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NZMH4-ME1400-S1.

Technischer Support