Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NZMH2-ME90-NA |
NZMN2-ME90-NA |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC (kA) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,654.19 € | 1 | 25 Arbeitstage | 150 | |||
1,398.28 € | 1 | 23 Arbeitstage | 50 |
Loading...
Breite(mm) | 105 | Höhe(mm) | 195 | Tiefe(mm) | 149 |
---|---|---|---|---|---|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW) | 45 | Mit integriertem Hilfsschalter | falsch | Bemessungsdauerstrom Iu(A) | 90 |
Mit integriertem Unterspannungsauslöser | falsch | Polzahl | 3 | Bemessungsbetriebsspannung(V) | 690|690 |
Überlastauslöser Stromeinstellung(A) | 45|90 | Schutzart (IP) | IP20 | Mit thermischem Schutz | wahr |
Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubverbindung | Ausführung des Betätigungselements | Kipphebel | Auslösetechnik | elektronisch |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V(kW) | 22 | Phasenausfallempfindlich | wahr | Gerätebauart | Einbaugerät Festeinbautechnik |
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A) | 90|1260 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC(kA)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften