Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NZML2-ME140-SVE
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC(kA) | 150 | Breite(mm) | 105 | Höhe(mm) | 245 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 180 | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW) | 68 | Mit integriertem Hilfsschalter | falsch |
Bemessungsdauerstrom Iu(A) | 140 | Mit integriertem Unterspannungsauslöser | falsch | Polzahl | 3 |
Bemessungsbetriebsspannung(V) | 690|690 | Überlastauslöser Stromeinstellung(A) | 70|140 | Schutzart (IP) | IP20 |
Mit thermischem Schutz | wahr | Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubverbindung | Ausführung des Betätigungselements | Kipphebel |
Auslösetechnik | elektronisch | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V(kW) | 140 | Phasenausfallempfindlich | wahr |
Gerätebauart | Einbaugerät Steckeinsatztechnik | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A) | 280|1960 |
Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsschalter, 3p, 140A, Steckeinsatz, die Teilenummer ist NZML2-ME140-SVE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NZML2-ME140-SVE.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften