Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsdauerstrom Iu (A) | Überlastauslöser Stromeinstellung (A) | Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches (A) | Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1.2 | 0.3|1.2 | 18.6 | 4.65 | |||
83.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 1|4 | 62 | 15.5 | |||
83.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | 12 | 3|12 | 186 | 46.5 | |||
102.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | 32 | 8|32 | 496 | 124 | |||
127.50 € | 1 | 18 Arbeitstage | 36 | 8|36 | 432 | 96 | |||
140.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 65 | 16|65 | 780 | 192 | |||
95.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1.2 | 0.3|1.2 | 18.6 | 4.65 | |||
95.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 1|4 | 62 | 15.5 | |||
95.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | 12 | 3|12 | 186 | 46.5 | |||
118.06 € | 1 | 3 Arbeitstage | 32 | 8|32 | 496 | 124 | |||
165.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | 65 | 16|65 | 780 | 192 | |||
119.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 36 | 15|36 | 288 | 75 | |||
171.89 € | 1 | 49 Arbeitstage | 65 | 30|65 | 520 | 150 | |||
107.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 36 | 15|36 | 288 | 75 | |||
149.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 65 | 30|65 | 520 | 150 | |||
133.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 32 | 8|32 | 384 | 96 | |||
153.00 € | 1 | 35 Arbeitstage | 32 | 8|32 | 384 | 96 | |||
162.44 € | 1 | 49 Arbeitstage | 36 | 15|36 | 288 | 75 | |||
139.78 € | 1 | 42 Arbeitstage | 36 | 15|36 | 288 | 75 |
Loading...
Polzahl | 3 | Kurzschlussauslöserfunktion | verzögert | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V) | 0|0 |
---|---|---|---|---|---|
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V) | 0|0 | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V) | 0|0 | Mit Erdschlussschutzfunktion | falsch |
Ausführung des Motorschutzes | elektronischer Auslöser | Spannungsart zur Betätigung | eigenversorgt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu(A)
Überlastauslöser Stromeinstellung(A)
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches(A)
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften