Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NZMH2-ME220-SVE |
NZMN2-ME220-SVE |
NZMN3-ME220-SVE |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC (kA) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,888.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 105 | 245 | 180 | 200|2800 | |||
1,531.02 € | 1 | 37 Arbeitstage | 50 | 105 | 245 | 180 | 200|2800 | |||
2,282.97 € | 1 | 25 Arbeitstage | 50 | 140 | 215.2 | 335 | 440|3080 |
Loading...
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW) | 110 | Mit integriertem Hilfsschalter | falsch | Bemessungsdauerstrom Iu(A) | 220 |
---|---|---|---|---|---|
Mit integriertem Unterspannungsauslöser | falsch | Polzahl | 3 | Bemessungsbetriebsspannung(V) | 690|690 |
Überlastauslöser Stromeinstellung(A) | 110|220 | Schutzart (IP) | IP20 | Mit thermischem Schutz | wahr |
Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubverbindung | Ausführung des Betätigungselements | Kipphebel | Auslösetechnik | elektronisch |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V(kW) | 55 | Phasenausfallempfindlich | wahr | Gerätebauart | Einbaugerät Steckeinsatztechnik |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC(kA)
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften