Leistungsschalter, 4p, 400A, Einschub

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NZMC3-4-A400-AVE
NZMH3-4-A400-AVE
NZMH3-4-A400-SVE
NZMH3-4-AE400-AVE
NZMH3-4-AE400-T-AVE
NZMH3-4-VE400-AVE
NZMH3-4-VE400-SVE
NZMH3-4-VE400-T-AVE
NZML3-4-VE400-AVE
NZMN3-4-A400-AVE
NZMN3-4-AE400-AVE
NZMN3-4-AE400-T-AVE
NZMN3-4-VE400-AVE
NZMN3-4-VE400-T-AVE
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz
(kA)
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers
(A)
Überlastauslöser Stromeinstellung
(A)
Integrierter Erdschlussschutz Gerätebauart Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers
(A)

3,003.17 €

1 25 Arbeitstage 360|0320|400falschEinbaugerät Einschubtechnik6|10

3,683.99 €

1 25 Arbeitstage 1500|0320|400falschEinbaugerät Einschubtechnik6|10

3,172.67 €

1 25 Arbeitstage 1500|0320|400falschEinbaugerät Steckeinsatztechnik6|10

3,937.12 €

1 25 Arbeitstage 1500|0200|400falschEinbaugerät Einschubtechnik800|4400

4,451.02 €

1 25 Arbeitstage 1500|0200|400wahrEinbaugerät Einschubtechnik800|4400

4,266.21 €

1 25 Arbeitstage 150400|4000200|400falschEinbaugerät Einschubtechnik800|4400

3,730.37 €

1 21 Arbeitstage 150400|4000200|400falschEinbaugerät Steckeinsatztechnik800|4400

4,596.26 €

1 25 Arbeitstage 100400|4000200|400wahrEinbaugerät Einschubtechnik800|4400

4,714.49 €

1 25 Arbeitstage 150400|4000200|400falschEinbaugerät Einschubtechnik800|4400

3,111.60 €

1 21 Arbeitstage 500|0320|400falschEinbaugerät Einschubtechnik6|10

3,385.62 €

1 25 Arbeitstage 500|0200|400falschEinbaugerät Einschubtechnik800|4400

3,837.21 €

1 21 Arbeitstage 500|0200|400wahrEinbaugerät Einschubtechnik800|4400

3,502.48 €

1 21 Arbeitstage 50400|4000200|400falschEinbaugerät Einschubtechnik800|4400

3,964.46 €

1 21 Arbeitstage 100400|4000200|400wahrEinbaugerät Einschubtechnik800|4400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0 Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0 Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0
Bemessungsdauerstrom Iu(A) 400 Polzahl 4 Bemessungsspannung(V) 690|690
Schutzart (IP) IP20 Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorn Motorantrieb integriert falsch
Anschlussart Hauptstromkreis Schraubverbindung Ausführung des Betätigungselements Kipphebel Mit Ausgelöstmelder falsch
Geeignet für Hutschienenmontage falsch Motorantrieb optional wahr Mit Unterspannungsauslöser falsch
Hutschienenmontage optional falsch Komplettgerät mit Schutzeinheit wahr

Technischer Support