Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
Z-SWL230/S |
Z-SWL230/SO |
Z-SWL230/SS |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schaltfunktion | Anzahl der Kontakte als Öffner | Anzahl der Kontakte als Schließer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.50 € | 2 | 3 Arbeitstage | Ausschalter | 0 | 1 | |||
60.80 € | 2 | 3 Arbeitstage | Steuerschalter | 1 | 1 | |||
63.80 € | 2 | 3 Arbeitstage | Steuerschalter | 0 | 2 |
Loading...
Spannungsart | Wechselstrom | Mit Signallampe | wahr | Einbautiefe(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Bemessungsstrom(A) | 16 | Bemessungsspannung(V) | 250 | Max. Lampenleistung(W) | 0 |
Polzahl | 0 | Leuchtmittelbestückung | LED | Kurzschlussfestigkeit (Icw)(kA) | 0 |
Bemessungsschaltvermögen(kA) | 0 | Breite in Teilungseinheiten | 1 | Farbe der Kalotte | Sonstige |
Lampensockel | Sonstige | Min. Bemessungsspannung(V) | 0 | Zwangstrennung (nach DIN VDE 0113) | falsch |
Schutzart (IP) | IP40 | Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schaltfunktion
Anzahl der Kontakte als Öffner
Anzahl der Kontakte als Schließer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften