Tragschiene, horizontal

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EPTH1000
EPTH250
EPTH500
EPTH750
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)

10.95 €

1 3 Arbeitstage 965

5.32 €

1 21 Arbeitstage 215

7.05 €

1 3 Arbeitstage 465

8.97 €

1 3 Arbeitstage 715

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstige Ausführung Einzelprofil Höhe(mm) 16
RAL-Nummer 0 Oberflächenschutz galvanisch/elektrolytisch verzinkt Materialstärke(mm) 2
Mit Zahnung falsch Werkstoffgüte Sonstige Länge(mm) 16
Werkstoff Stahl Tragfähigkeit(kN) 0 Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Profilform U-Profil Schlitzbreite(mm) 9.5 Lochbreite(mm) 3.6
Abbrechbar falsch Geeignet für Funktionserhalt falsch Widerstandsmoment Wy(cm³) 0
Widerstandsmoment Wz(cm³) 0 Flächenträgheitsmoment ly(cm4) 0 Flächenträgheitsmoment lz(cm4) 0

Technischer Support