Standsockel, für CI-Standverteiler, B=375mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SS5-ID0375
SS5-ID0750
SS5-ID1125
SS5-ID1500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Max. Belastbarkeit
(kg)
Geeignet für Gehäusebaubreite
(mm)

91.76 €

1 32 Arbeitstage 375125375

116.93 €

1 4 Arbeitstage 750250750

146.13 €

1 4 Arbeitstage 11253751125

191.40 €

1 42 Arbeitstage 15005001500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe schwarz Ausführung Sockel komplett Höhe(mm) 50
Tiefe(mm) 300 Geeignet für Be-/Entlüftung falsch Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) 300
Werkstoff Stahl Geeignet für Außenaufstellung wahr Geeignet für Kabelrangierung falsch

Technischer Support