Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz (kA) | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers (A) | Überlastauslöser Stromeinstellung (A) | Integrierter Erdschlussschutz | Gerätebauart | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,899.25 € | 1 | 25 Arbeitstage | 36 | 0|0 | 320|400 | falsch | Einbaugerät Einschubtechnik | 6|10 | |||
3,557.26 € | 1 | 25 Arbeitstage | 150 | 0|0 | 320|400 | falsch | Einbaugerät Einschubtechnik | 6|10 | |||
3,062.19 € | 1 | 25 Arbeitstage | 150 | 0|0 | 320|400 | falsch | Einbaugerät Steckeinsatztechnik | 6|10 | |||
3,803.02 € | 1 | 25 Arbeitstage | 150 | 0|0 | 200|400 | falsch | Einbaugerät Einschubtechnik | 800|4400 | |||
4,299.60 € | 1 | 25 Arbeitstage | 150 | 0|0 | 200|400 | wahr | Einbaugerät Einschubtechnik | 800|4400 | |||
4,121.16 € | 1 | 25 Arbeitstage | 150 | 400|4000 | 320|400 | falsch | Einbaugerät Einschubtechnik | 800|4400 | |||
3,602.50 € | 1 | 25 Arbeitstage | 150 | 400|4000 | 200|400 | falsch | Einbaugerät Steckeinsatztechnik | 800|4400 | |||
4,553.61 € | 1 | 25 Arbeitstage | 150 | 400|4000 | 200|400 | falsch | Einbaugerät Einschubtechnik | 800|4400 | |||
3,004.03 € | 1 | 21 Arbeitstage | 50 | 0|0 | 320|400 | falsch | Einbaugerät Einschubtechnik | 6|10 | |||
3,270.64 € | 1 | 21 Arbeitstage | 50 | 0|0 | 200|400 | falsch | Einbaugerät Einschubtechnik | 800|4400 | |||
3,706.73 € | 1 | 25 Arbeitstage | 50 | 0|0 | 200|400 | wahr | Einbaugerät Einschubtechnik | 800|4400 | |||
3,382.96 € | 1 | 25 Arbeitstage | 50 | 400|4000 | 320|400 | falsch | Einbaugerät Einschubtechnik | 800|4400 | |||
3,047.43 € | 1 | 25 Arbeitstage | 50 | 400|4000 | 200|400 | falsch | Einbaugerät Steckeinsatztechnik | 800|4400 |
Loading...
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Bemessungsdauerstrom Iu(A) | 400 | Polzahl | 4 | Bemessungsspannung(V) | 690|690 |
Schutzart (IP) | IP20 | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis | vorn | Motorantrieb integriert | falsch |
Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubverbindung | Ausführung des Betätigungselements | Kipphebel | Mit Ausgelöstmelder | falsch |
Geeignet für Hutschienenmontage | falsch | Motorantrieb optional | wahr | Mit Unterspannungsauslöser | falsch |
Hutschienenmontage optional | falsch | Komplettgerät mit Schutzeinheit | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz(kA)
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers(A)
Überlastauslöser Stromeinstellung(A)
Integrierter Erdschlussschutz
Gerätebauart
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften