Kabelrangierrahmen IP54

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BPZ-KR8.51/250
BPZ-KR8.52/250
BPZ-KR61/250
BPZ-KR62/250
BPZ-KR62/320
BPZ-KR111/250
BPZ-KR112/250
BPZ-KR122/320
BPZ-KR131/250
BPZ-KR132/250
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Ausführung Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
RAL-Nummer Max. Belastbarkeit
(kg)
Geeignet für Be-/Entlüftung Geeignet für Gehäusebaubreite
(mm)
Geeignet für Gehäusebautiefe
(mm)
Werkstoff Geeignet für Außenaufstellung Geeignet für Kabelrangierung Geeignet für Gehäusebauhöhe
(mm)

107.60 €

1 3 Arbeitstage 850Sonstige10025070350-850250Metall--0

148.89 €

1 3 Arbeitstage 850Sonstige20025070350-850250Metall--0

94.73 €

1 3 Arbeitstage 600Sonstige10025070350-600250Metall--0

131.62 €

1 3 Arbeitstage 600Sonstige20025070350-600250Metall--0

81.56 €

1 5 Arbeitstage 600Sockel komplett200320-350falsch600320Stahlfalschwahr-

113.39 €

1 5 Arbeitstage 1100Sonstige10025070350-1100250Metall--0

159.49 €

1 3 Arbeitstage 1100Sonstige20025070350-1100250Metall--0

103.72 €

1 44 Arbeitstage 1200Sockel komplett200320-350falsch1200320Stahlfalschwahr-

119.14 €

1 20 Arbeitstage 1350Sonstige10025070350-1350250Metall--0

167.17 €

1 25 Arbeitstage 1350Sonstige20025070350-1350250Metall--0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau

Technischer Support