Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NZMB2-AF175-NA |
NZMH2-AF175-NA |
NZMH2-VEF175-NA |
NZMN2-AF175-NA |
NZMN2-VEF175-NA |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz (kA) | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers (A) | Bemessungsspannung (V) | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,108.90 € | 1 | 81 Arbeitstage | 25 | 0|0 | 440|440 | 1200|2000 | |||
1,515.86 € | 1 | 28 Arbeitstage | 150 | 0|0 | 690|690 | 6|10 | |||
1,772.23 € | 1 | 37 Arbeitstage | 150 | 350|1750 | 690|690 | 2100|2100 | |||
1,211.81 € | 1 | 83 Arbeitstage | 50 | 0|0 | 690|690 | 6|10 | |||
1,383.16 € | 1 | 37 Arbeitstage | 50 | 350|1750 | 690|690 | 2100|2100 |
Loading...
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Bemessungsdauerstrom Iu(A) | 175 | Polzahl | 3 | Überlastauslöser Stromeinstellung(A) | 175|175 |
Schutzart (IP) | IP20 | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis | vorn | Motorantrieb integriert | falsch |
Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubverbindung | Ausführung des Betätigungselements | Kipphebel | Mit Ausgelöstmelder | falsch |
Geeignet für Hutschienenmontage | falsch | Integrierter Erdschlussschutz | falsch | Motorantrieb optional | wahr |
Mit Unterspannungsauslöser | falsch | Gerätebauart | Einbaugerät Festeinbautechnik | Hutschienenmontage optional | wahr |
Komplettgerät mit Schutzeinheit | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz(kA)
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers(A)
Bemessungsspannung(V)
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften