Standsockel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XAP010406
XAP010604
XAP010606
XAP010608
XAP010804
XAP010806
XAP0108504
XAP0108506
XAP011004
XAP011006
XAP011103
XAP011104
XAP011106
XAP011206
XAP0113503
XAP0113504
XAP0113506
XAP020604
XAP020606
XAP020804
XAP0208503
XAP0208504
XAP021004
XAP021006
XAP021103
XAP021104
XAP021106
XAP021206
XAP0213504
XAP0213506
XVTL-SO100/F-4
XVTL-SO100/F-6
XVTL-SO100/F-8
XVTL-SO100/F-10
XVTL-SO100/F-12
XVTL-SO100/S-3
XVTL-SO100/S-4
XVTL-SO100/SS-6/3
XVTL-SO100/SS-8/3
XVTL-SO200/SS-6/3
XVTL-SO200/SS-8/3
XVTL-SO200/SS-12/4
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Ausführung Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Max. Belastbarkeit
(kg)
Geeignet für Gehäusebaubreite
(mm)
Geeignet für Gehäusebautiefe
(mm)

214.77 €

1 9 Arbeitstage 425Sockel komplett1006001500425600

204.76 €

1 5 Arbeitstage 600Sockel komplett1004001500600400

218.11 €

1 4 Arbeitstage 600Sockel komplett1006001500600600

251.36 €

1 6 Arbeitstage 600Sockel komplett1008001500600800

218.11 €

1 6 Arbeitstage 800Sockel komplett1004001500800400

229.71 €

1 4 Arbeitstage 800Sockel komplett1006001500800600

186.45 €

1 4 Arbeitstage 850Sockel komplett1004001500850400

191.46 €

1 6 Arbeitstage 850Sockel komplett1006001500850600

224.78 €

1 4 Arbeitstage 1000Sockel komplett10040015001000400

241.39 €

1 9 Arbeitstage 1000Sockel komplett10060015001000600

191.46 €

1 43 Arbeitstage 1100Sockel komplett10030015001100300

194.79 €

1 4 Arbeitstage 1100Sockel komplett10040015001100400

199.80 €

1 4 Arbeitstage 1100Sockel komplett10060015001100600

284.69 €

1 9 Arbeitstage 1200Sockel komplett10060015001200600

203.13 €

1 29 Arbeitstage 1350Sockel komplett10030015001350300

206.43 €

1 21 Arbeitstage 1350Sockel komplett10040015001350400

209.77 €

1 15 Arbeitstage 1350Sockel komplett10060015001350600

304.65 €

1 5 Arbeitstage 600Sockel komplett2004001500600400

331.29 €

1 4 Arbeitstage 600Sockel komplett2006001500600600

336.30 €

1 8 Arbeitstage 800Sockel komplett2004001500800400

291.29 €

1 43 Arbeitstage 850Sockel komplett2003001500850300

296.29 €

1 5 Arbeitstage 850Sockel komplett2004001500850400

349.65 €

1 20 Arbeitstage 1000Sockel komplett20040015001000400

376.24 €

1 8 Arbeitstage 1000Sockel komplett20060015001000600

274.72 €

1 10 Arbeitstage 1100Sockel komplett20030015001100300

279.69 €

1 4 Arbeitstage 1100Sockel komplett20040015001100400

291.29 €

1 4 Arbeitstage 1100Sockel komplett20060015001100600

421.17 €

1 8 Arbeitstage 1200Sockel komplett20060015001200600

304.65 €

1 7 Arbeitstage 1350Sockel komplett20040015001350400

309.65 €

1 14 Arbeitstage 1350Sockel komplett20060015001350600

23.86 €

1 9 Arbeitstage 425Sockelvorder-/rückseite994504250

25.01 €

1 4 Arbeitstage 600Sockelvorder-/rückseite994506000

25.47 €

1 9 Arbeitstage 800Sockelvorder-/rückseite994508000

31.69 €

1 9 Arbeitstage 1000Sockelvorder-/rückseite9945010000

34.90 €

1 10 Arbeitstage 1200Sockelvorder-/rückseite9945012000

27.08 €

1 4 Arbeitstage 45Sockel Seitenset1002653000300

28.40 €

1 5 Arbeitstage 45Sockel Seitenset1003653000400

109.43 €

1 24 Arbeitstage 600Sockel komplett993001500600300

116.03 €

1 20 Arbeitstage 800Sockel komplett993001500800300

165.07 €

1 43 Arbeitstage 600Sockel komplett1993001500600300

172.63 €

1 26 Arbeitstage 800Sockel komplett1993001500800300

244.31 €

1 19 Arbeitstage 1200Sockel komplett19940015001200400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Geeignet für Be-/Entlüftung falsch Werkstoff Stahl
Geeignet für Außenaufstellung falsch Geeignet für Kabelrangierung falsch

Technischer Support