Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NZMH4-4-VE800
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 0 | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz(kA) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers(A) | 800|8000 | Bemessungsdauerstrom Iu(A) | 800 |
Polzahl | 4 | Überlastauslöser Stromeinstellung(A) | 400|800 | Bemessungsspannung(V) | 690|690 |
Schutzart (IP) | IP20 | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis | vorn | Motorantrieb integriert | falsch |
Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubverbindung | Ausführung des Betätigungselements | Kipphebel | Mit Ausgelöstmelder | falsch |
Geeignet für Hutschienenmontage | falsch | Integrierter Erdschlussschutz | falsch | Motorantrieb optional | wahr |
Mit Unterspannungsauslöser | falsch | Gerätebauart | Einbaugerät Festeinbautechnik | Hutschienenmontage optional | falsch |
Komplettgerät mit Schutzeinheit | wahr | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A) | 1600|9600 |
Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsschalter, 4p, 800A, die Teilenummer ist NZMH4-4-VE800.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NZMH4-4-VE800.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften