Seitenblende, für Sockel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BPZ-SS-1/250-EP
BPZ-SS-2/250-EP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)

21.91 €

1 3 Arbeitstage 100

28.81 €

1 41 Arbeitstage 200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Breite(mm) 28 Ausführung Sockel Seitenset
Tiefe(mm) 246 Max. Belastbarkeit(kg) 250 Geeignet für Be-/Entlüftung falsch
Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) 0 Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) 250 Werkstoff Stahl
Geeignet für Außenaufstellung falsch Geeignet für Kabelrangierung falsch

Technischer Support