Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EPTV1050 |
EPTV1200 |
EPTV1350 |
EPTV1650 |
EPTV1800A-XVTL |
EPTV1950A-BP |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1015 | 1015 | |||
12.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1165 | 1165 | |||
13.46 € | 1 | 44 Arbeitstage | 1315 | 1315 | |||
16.33 € | 1 | 21 Arbeitstage | 1615 | 1615 | |||
16.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1865 | 1865 | |||
17.29 € | 1 | 24 Arbeitstage | 1915 | 1915 |
Loading...
Farbe | Sonstige | Breite(mm) | 16 | Ausführung | Einzelprofil |
---|---|---|---|---|---|
RAL-Nummer | 0 | Oberflächenschutz | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Materialstärke(mm) | 2 |
Mit Zahnung | falsch | Werkstoffgüte | Sonstige | Werkstoff | Stahl |
Tragfähigkeit(kN) | 0 | Art der Lochung | 3 Seiten gelocht | Profilform | U-Profil |
Schlitzbreite(mm) | 9.5 | Lochbreite(mm) | 3.6 | Abbrechbar | falsch |
Geeignet für Funktionserhalt | falsch | Widerstandsmoment Wy(cm³) | 0 | Widerstandsmoment Wz(cm³) | 0 |
Flächenträgheitsmoment ly(cm4) | 0 | Flächenträgheitsmoment lz(cm4) | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften