Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NZMH1-4-A25 |
NZMH2-4-A25 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz (kA) | Anschlussart Hauptstromkreis | Motorantrieb optional | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540.96 € | 1 | 23 Arbeitstage | 100 | Rahmenklemme | falsch | |||
616.90 € | 1 | 29 Arbeitstage | 150 | Schraubverbindung | wahr |
Loading...
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers(A) | 0|0 | Bemessungsdauerstrom Iu(A) | 25 | Polzahl | 4 |
Überlastauslöser Stromeinstellung(A) | 20|25 | Bemessungsspannung(V) | 690|690 | Schutzart (IP) | IP20 |
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis | vorn | Motorantrieb integriert | falsch | Ausführung des Betätigungselements | Kipphebel |
Mit Ausgelöstmelder | falsch | Geeignet für Hutschienenmontage | falsch | Integrierter Erdschlussschutz | falsch |
Mit Unterspannungsauslöser | falsch | Gerätebauart | Einbaugerät Festeinbautechnik | Hutschienenmontage optional | wahr |
Komplettgerät mit Schutzeinheit | wahr | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A) | 350|350 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz(kA)
Anschlussart Hauptstromkreis
Motorantrieb optional
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften