Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BPZ-FS-1100/1 |
BPZ-FS-1200/1 |
BPZ-FS-400/1 |
BPZ-FS-600/1 |
BPZ-FS-600/1-W |
BPZ-FS-850/1 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Breite (mm) | Ausführung | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Art des Zubehörs | Max. Belastbarkeit (kg) | Geeignet für Be-/Entlüftung | Geeignet für Gehäusebaubreite (mm) | Geeignet für Gehäusebautiefe (mm) | Werkstoff | Geeignet für Außenaufstellung | Geeignet für Kabelrangierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | Grau | 1098 | Sockelvorder-/rückseite | 99 | 15 | - | 0 | falsch | 1100 | 0 | Stahl | falsch | falsch | |||
17.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | |||
7.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | |||
9.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | |||
9.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | |||
19.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | Grau | 848 | Sockelvorder-/rückseite | 99 | 15 | - | 0 | falsch | 850 | 0 | Stahl | falsch | falsch |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Breite(mm)
Ausführung
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Art des Zubehörs
Max. Belastbarkeit(kg)
Geeignet für Be-/Entlüftung
Geeignet für Gehäusebaubreite(mm)
Geeignet für Gehäusebautiefe(mm)
Werkstoff
Geeignet für Außenaufstellung
Geeignet für Kabelrangierung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften