Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XVTL-SO/AT-4
Farbe | Sonstige | Breite(mm) | 50 | Ausführung | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 50 | Tiefe(mm) | 210 | Max. Belastbarkeit(kg) | 100 |
Geeignet für Be-/Entlüftung | falsch | Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) | 0 | Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) | 400 |
Werkstoff | Stahl | Geeignet für Außenaufstellung | falsch | Geeignet für Kabelrangierung | wahr |
Sie befinden sich auf der Seite für Kabelzugentlastungsatz, B=800mm, für Sockel, die Teilenummer ist XVTL-SO/AT-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XVTL-SO/AT-4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften