Leistungsschalter, 4p, 160 / 100A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NZML2-4-VE160/100

Teilenummer
NZML2-4-VE160/100
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,954.71 €

1 37 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0 Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0 Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz(kA) 150
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0 Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers(A) 160|1600 Bemessungsdauerstrom Iu(A) 160
Polzahl 4 Überlastauslöser Stromeinstellung(A) 80|160 Bemessungsspannung(V) 690|690
Schutzart (IP) IP20 Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorn Motorantrieb integriert falsch
Anschlussart Hauptstromkreis Schraubverbindung Ausführung des Betätigungselements Kipphebel Mit Ausgelöstmelder falsch
Geeignet für Hutschienenmontage falsch Integrierter Erdschlussschutz falsch Motorantrieb optional wahr
Mit Unterspannungsauslöser falsch Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik Hutschienenmontage optional wahr
Komplettgerät mit Schutzeinheit wahr Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A) 1920|1920

Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsschalter, 4p, 160 / 100A, die Teilenummer ist NZML2-4-VE160/100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NZML2-4-VE160/100.

Technischer Support