Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PKZ-SOL12 |
PKZ-SOL20 |
PKZ-SOL30 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsdauerstrom Iu (A) | Überlastauslöser Stromeinstellung (A) | Schutzart (IP) | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.84 € | 1 | 3 Arbeitstage | 12 | 8|12 | IP20 | 72|72 | |||
114.51 € | 1 | 3 Arbeitstage | 20 | 14|20 | IP00 | 120|120 | |||
121.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 30 | 23|30 | IP00 | 180|180 |
Loading...
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 0 | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz(kA) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers(A) | 0|0 | Polzahl | 2 |
Bemessungsspannung(V) | 900|900 | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis | Sonstige | Motorantrieb integriert | falsch |
Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubverbindung | Ausführung des Betätigungselements | Drehknopf | Mit Ausgelöstmelder | falsch |
Geeignet für Hutschienenmontage | wahr | Integrierter Erdschlussschutz | falsch | Motorantrieb optional | falsch |
Mit Unterspannungsauslöser | falsch | Gerätebauart | Einbaugerät Festeinbautechnik | Hutschienenmontage optional | wahr |
Komplettgerät mit Schutzeinheit | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu(A)
Überlastauslöser Stromeinstellung(A)
Schutzart (IP)
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften