Leistungsschalter, 3p, 80A 1000V

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NZMH2-A80-S1

Teilenummer
NZMH2-A80-S1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

749.33 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0 Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0 Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz(kA) 150
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0 Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers(A) 0|0 Bemessungsdauerstrom Iu(A) 80
Polzahl 3 Überlastauslöser Stromeinstellung(A) 63|80 Bemessungsspannung(V) 1000|1000
Schutzart (IP) IP20 Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorn Motorantrieb integriert falsch
Anschlussart Hauptstromkreis Schraubverbindung Ausführung des Betätigungselements Kipphebel Mit Ausgelöstmelder falsch
Geeignet für Hutschienenmontage falsch Integrierter Erdschlussschutz falsch Motorantrieb optional wahr
Mit Unterspannungsauslöser falsch Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik Hutschienenmontage optional wahr
Komplettgerät mit Schutzeinheit wahr Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A) 480|800

Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsschalter, 3p, 80A 1000V, die Teilenummer ist NZMH2-A80-S1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NZMH2-A80-S1.

Technischer Support