Leistungsschalter, 4p, 630A, 400A, im 4.Pol

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NZMH3-4-AE630/400
NZMH3-4-AE630/400-T
NZMH3-4-VE630/400
NZMN3-4-AE630/400-T
NZMN3-4-VE630/400
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz
(kA)
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers
(A)
Integrierter Erdschlussschutz

4,078.00 €

1 21 Arbeitstage 1500|0falsch

4,557.10 €

1 25 Arbeitstage 1500|0wahr

4,244.00 €

1 25 Arbeitstage 150472|4410falsch

3,847.87 €

1 25 Arbeitstage 500|0wahr

3,738.47 €

1 25 Arbeitstage 55472|4410falsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0 Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0 Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0
Bemessungsdauerstrom Iu(A) 630 Polzahl 4 Überlastauslöser Stromeinstellung(A) 315|630
Bemessungsspannung(V) 690|690 Schutzart (IP) IP20 Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorn
Motorantrieb integriert falsch Anschlussart Hauptstromkreis Schraubverbindung Ausführung des Betätigungselements Kipphebel
Mit Ausgelöstmelder falsch Geeignet für Hutschienenmontage falsch Motorantrieb optional wahr
Mit Unterspannungsauslöser falsch Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik Hutschienenmontage optional falsch
Komplettgerät mit Schutzeinheit wahr Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A) 1260|5040

Technischer Support