Leistungsschalter, 4p, 200A, 160A, im 4.Pol

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NZMC2-4-A250/160

Teilenummer
NZMC2-4-A250/160
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,604.65 €

1 25 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0 Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0 Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz(kA) 36
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0 Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers(A) 0|0 Bemessungsdauerstrom Iu(A) 250
Polzahl 4 Überlastauslöser Stromeinstellung(A) 200|250 Bemessungsspannung(V) 690|690
Schutzart (IP) IP20 Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorn Motorantrieb integriert falsch
Anschlussart Hauptstromkreis Schraubverbindung Ausführung des Betätigungselements Kipphebel Mit Ausgelöstmelder falsch
Geeignet für Hutschienenmontage falsch Integrierter Erdschlussschutz falsch Motorantrieb optional wahr
Mit Unterspannungsauslöser falsch Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik Hutschienenmontage optional wahr
Komplettgerät mit Schutzeinheit wahr Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A) 1500|2500

Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsschalter, 4p, 200A, 160A, im 4.Pol, die Teilenummer ist NZMC2-4-A250/160.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NZMC2-4-A250/160.

Technischer Support