DC-Leistungsschalter, 3p, 200A, Ii = fest eingestellt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NZMN2-A200-S07-DC

Teilenummer
NZMN2-A200-S07-DC
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,547.09 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0 Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0 Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz(kA) 0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0 Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers(A) 0|0 Bemessungsdauerstrom Iu(A) 200
Polzahl 3 Überlastauslöser Stromeinstellung(A) 160|200 Bemessungsspannung(V) 48|750
Schutzart (IP) IP20 Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorn Motorantrieb integriert falsch
Anschlussart Hauptstromkreis Schraubverbindung Ausführung des Betätigungselements Kipphebel Mit Ausgelöstmelder falsch
Geeignet für Hutschienenmontage falsch Integrierter Erdschlussschutz falsch Motorantrieb optional wahr
Mit Unterspannungsauslöser falsch Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik Hutschienenmontage optional wahr
Komplettgerät mit Schutzeinheit wahr Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A) 950|950

Sie befinden sich auf der Seite für DC-Leistungsschalter, 3p, 200A, Ii = fest eingestellt, die Teilenummer ist NZMN2-A200-S07-DC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NZMN2-A200-S07-DC.

Technischer Support