Potentiometer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M22-R4K7
M22-R10K
M22-R47K
M22-R100K
M22-R470K
M22-R-SWD
M22-R-SWD-R
M22S-R1K
M22S-R4K7
M22S-R10K
M22S-R47K
M22S-R100K
M30C-FR10K
M30C-FR47K
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lochdurchmesser
(mm)
Leistungsaufnahme
(VA)
Widerstand
(Ohm)
Schutzart (IP) Schutzart (NEMA)

71.90 €

40.98 €

1 3 Arbeitstage

Auf Lager

220.54700IP664X

71.90 €

1 43 Arbeitstage 220.510000IP664X

71.90 €

1 63 Arbeitstage 220.547000IP664X

71.90 €

1 82 Arbeitstage 220.5100000IP664X

71.90 €

1 97 Arbeitstage 220.5470000IP664X

75.36 €

1 11 Arbeitstage 2200IP65Sonstige

137.05 €

1 7 Arbeitstage 2200IP65Sonstige

71.90 €

1 30 Arbeitstage 220.51000IP664X

71.90 €

1 54 Arbeitstage 220.54700IP664X

71.90 €

1 76 Arbeitstage 220.510000IP664X

71.90 €

1 29 Arbeitstage 220.547000IP664X

71.90 €

1 67 Arbeitstage 220.5100000IP664X

68.70 €

1 4 Arbeitstage 300.510000IP66Sonstige

68.70 €

1 19 Arbeitstage 300.547000IP66Sonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubverbindung Anzahl der Umdrehungen 1|1

Technischer Support