Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Geeignet für Reiheneinbau | Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich | Messung zwischen den Phasen möglich | Mit Nullstellung | Schutzart (IP) | Gerätebauart | Schutzart (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.60 € | 1 | 28 Arbeitstage | falsch | wahr | wahr | wahr | IP65 | Fronteinbau | 12 | |||
32.54 € | 1 | 43 Arbeitstage | falsch | wahr | wahr | wahr | IP65 | Zwischenbau | 12 | |||
36.24 € | 1 | 28 Arbeitstage | falsch | falsch | wahr | wahr | IP65 | Fronteinbau | 12 | |||
38.04 € | 1 | 43 Arbeitstage | falsch | falsch | wahr | wahr | IP65 | Fronteinbau | 12 | |||
36.24 € | 1 | 43 Arbeitstage | falsch | wahr | falsch | wahr | IP65 | Fronteinbau | 12 | |||
40.12 € | 1 | 43 Arbeitstage | falsch | falsch | wahr | wahr | IP65 | Fronteinbau | 12 | |||
41.92 € | 1 | 28 Arbeitstage | falsch | wahr | falsch | wahr | IP65 | Fronteinbau | 12 | |||
36.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | falsch | falsch | wahr | wahr | IP65 | Fronteinbau | 12 | |||
38.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | falsch | falsch | wahr | wahr | IP65 | Fronteinbau | 12 | |||
52.47 € | 1 | 43 Arbeitstage | falsch | falsch | wahr | wahr | IP65 | Anbau | Sonstige | |||
41.92 € | 1 | 28 Arbeitstage | wahr | falsch | wahr | wahr | IP30 | Verteilereinbau | Sonstige | |||
41.92 € | 1 | 28 Arbeitstage | falsch | falsch | wahr | wahr | IP65 | Zwischenbau | 12 | |||
36.24 € | 1 | 28 Arbeitstage | falsch | wahr | falsch | wahr | IP65 | Fronteinbau | 12 | |||
38.04 € | 1 | 28 Arbeitstage | falsch | wahr | falsch | wahr | IP65 | Fronteinbau | 12 | |||
52.47 € | 1 | 43 Arbeitstage | falsch | wahr | falsch | wahr | IP65 | Anbau | Sonstige | |||
41.92 € | 1 | 43 Arbeitstage | wahr | wahr | falsch | wahr | IP30 | Verteilereinbau | Sonstige | |||
41.92 € | 1 | 43 Arbeitstage | falsch | wahr | falsch | wahr | IP65 | Zwischenbau | 12 | |||
36.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | falsch | falsch | wahr | falsch | IP65 | Fronteinbau | 12 | |||
38.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | falsch | falsch | wahr | falsch | IP65 | Fronteinbau | 12 | |||
41.92 € | 1 | 28 Arbeitstage | wahr | falsch | wahr | falsch | IP30 | Verteilereinbau | Sonstige | |||
41.92 € | 1 | 43 Arbeitstage | falsch | falsch | wahr | falsch | IP65 | Zwischenbau | 12 | |||
36.24 € | 1 | 28 Arbeitstage | falsch | wahr | falsch | wahr | IP65 | Fronteinbau | 12 | |||
36.24 € | 1 | 43 Arbeitstage | falsch | falsch | wahr | wahr | IP65 | Fronteinbau | 12 | |||
38.04 € | 1 | 43 Arbeitstage | falsch | wahr | falsch | wahr | IP65 | Fronteinbau | 12 | |||
41.92 € | 1 | 43 Arbeitstage | falsch | wahr | wahr | wahr | IP65 | Zwischenbau | 12 | |||
50.36 € | 1 | 43 Arbeitstage | falsch | wahr | wahr | wahr | IP65 | Fronteinbau | 12 | |||
50.02 € | 1 | 24 Arbeitstage | falsch | wahr | wahr | wahr | IP65 | Fronteinbau | 12 | |||
45.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | falsch | wahr | wahr | falsch | IP65 | Fronteinbau | 12 | |||
47.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | falsch | wahr | wahr | falsch | IP65 | Fronteinbau | 12 | |||
64.09 € | 1 | 43 Arbeitstage | falsch | wahr | wahr | falsch | IP65 | Anbau | Sonstige | |||
50.97 € | 1 | 27 Arbeitstage | wahr | wahr | wahr | falsch | IP30 | Verteilereinbau | Sonstige | |||
50.97 € | 1 | 28 Arbeitstage | falsch | wahr | wahr | falsch | IP65 | Zwischenbau | 12 | |||
45.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | falsch | wahr | wahr | wahr | IP65 | Fronteinbau | 12 | |||
47.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | falsch | wahr | wahr | wahr | IP65 | Fronteinbau | 12 | |||
64.09 € | 1 | 28 Arbeitstage | falsch | wahr | wahr | wahr | IP65 | Anbau | Sonstige | |||
50.97 € | 1 | 28 Arbeitstage | wahr | wahr | wahr | wahr | IP30 | Verteilereinbau | Sonstige | |||
54.86 € | 1 | 28 Arbeitstage | falsch | falsch | wahr | wahr | IP65 | Fronteinbau | 12 | |||
56.92 € | 1 | 43 Arbeitstage | falsch | falsch | wahr | wahr | IP65 | Fronteinbau | 12 | |||
73.40 € | 1 | 43 Arbeitstage | falsch | wahr | wahr | wahr | IP65 | Fronteinbau | 12 | |||
46.67 € | 1 | 28 Arbeitstage | falsch | wahr | wahr | wahr | IP65 | Zwischenbau | 12 | |||
64.61 € | 1 | 28 Arbeitstage | falsch | wahr | wahr | wahr | IP65 | Zwischenbau | 12 | |||
64.51 € | 1 | 43 Arbeitstage | falsch | falsch | wahr | wahr | IP65 | Fronteinbau | 12 | |||
84.54 € | 1 | 43 Arbeitstage | falsch | wahr | wahr | wahr | IP65 | Fronteinbau | 12 | |||
105.90 € | 1 | 43 Arbeitstage | falsch | wahr | wahr | wahr | IP65 | Zwischenbau | 12 | |||
103.06 € | 1 | 43 Arbeitstage | falsch | falsch | wahr | wahr | IP65 | Fronteinbau | 12 |
Loading...
Mit Bedienelement | wahr |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Geeignet für Reiheneinbau
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich
Messung zwischen den Phasen möglich
Mit Nullstellung
Schutzart (IP)
Gerätebauart
Schutzart (NEMA)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften