Halterahmen, Leerblende, für Messgeräteausschnitt 96x96mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HBA-4344

Teilenummer
HBA-4344
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.64 €

10 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Breite(mm) 96 Ausführung Sonstige
Höhe(mm) 13.5 Tiefe(mm) 96 RAL-Nummer 7035
Max. Belastbarkeit(kg) 0 Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) 0 Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) 0
Werkstoff Kunststoff Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Halterahmen, Leerblende, für Messgeräteausschnitt 96x96mm, die Teilenummer ist HBA-4344.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HBA-4344.

Technischer Support