Messgeräteabdeckung, für CI43-200

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GA-MS-I43
GA-MS-I44
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)

55.25 €

1 27 Arbeitstage 250

81.93 €

1 4 Arbeitstage 375

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Breite(mm) 375 Ausführung Sonstige
Tiefe(mm) 10 RAL-Nummer 7035 Max. Belastbarkeit(kg) 0
Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) 0 Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) 0 Werkstoff Kunststoff
Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) 0

Technischer Support