Spannungs-Strommesserschalter, T0, 20 A, Aufbau, 3 Baueinheit (en) , Kontakte: 6, 90 °, rastend, mit 0-Stellung, 0-1-0-2, Abwicklungsnummer 8030

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T0-3-8030/I1

Teilenummer
T0-3-8030/I1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

64.09 €

1 43 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignet für Reiheneinbau falsch Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich wahr Messung zwischen den Phasen möglich wahr
Mit Nullstellung wahr Mit Bedienelement wahr Schutzart (IP) IP65
Gerätebauart Anbau Schutzart (NEMA) Sonstige

Sie befinden sich auf der Seite für Spannungs-Strommesserschalter, T0, 20 A, Aufbau, 3 Baueinheit (en) , Kontakte: 6, 90 °, rastend, mit 0-Stellung, 0-1-0-2, Abwicklungsnummer 8030, die Teilenummer ist T0-3-8030/I1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T0-3-8030/I1.

Technischer Support