Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
T0-1-8001/XZ
Geeignet für Reiheneinbau | falsch | Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich | wahr | Messung zwischen den Phasen möglich | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Mit Nullstellung | wahr | Mit Bedienelement | falsch | Schutzart (IP) | IP65 |
Gerätebauart | Sonstige | Schutzart (NEMA) | Sonstige |
Sie befinden sich auf der Seite für Kontakte: 1, 20 A, Frontschild: 0-1-0-1, 90 °, Zwischenbau, Basisschalter, die Teilenummer ist T0-1-8001/XZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T0-1-8001/XZ.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften