Spannungs-Strommesserschalter, T3, 32 A, Zentraleinbau, 5 Baueinheit (en) , Kontakte: 10, 90 °, rastend, mit 0-Stellung, 0-1-2-3, Abwicklungsnummer 15178

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T3-5-15178/EZ

Teilenummer
T3-5-15178/EZ
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

121.73 €

1 43 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignet für Reiheneinbau falsch Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich wahr Messung zwischen den Phasen möglich wahr
Mit Nullstellung wahr Mit Bedienelement wahr Schutzart (IP) IP55
Gerätebauart Fronteinbau Schutzart (NEMA) 12

Sie befinden sich auf der Seite für Spannungs-Strommesserschalter, T3, 32 A, Zentraleinbau, 5 Baueinheit (en) , Kontakte: 10, 90 °, rastend, mit 0-Stellung, 0-1-2-3, Abwicklungsnummer 15178, die Teilenummer ist T3-5-15178/EZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T3-5-15178/EZ.

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support