Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
T0-3-8030/EZ
Geeignet für Reiheneinbau | falsch | Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich | wahr | Messung zwischen den Phasen möglich | wahr |
---|---|---|---|---|---|
Mit Nullstellung | wahr | Mit Bedienelement | wahr | Schutzart (IP) | IP55 |
Gerätebauart | Fronteinbau | Schutzart (NEMA) | 12 |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannungs-Strommesserschalter, T0, 20 A, Zentraleinbau, 3 Baueinheit (en) , Kontakte: 6, 90 °, rastend, mit 0-Stellung, 0-1-0-2, Abwicklungsnummer 8030, die Teilenummer ist T0-3-8030/EZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T0-3-8030/EZ.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften